Clamp strap flat QT steel 04080-18
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
20,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
flat
DIN
similar to DIN 6314
Main
material
QT steel
A=Height
25
B2=Width
50
L=Length
160
B1
18
B3
18
E1
35
E2
47
F
kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M16/M18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.