Grampo plana aço temperado 04080-301
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
120,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
plana
DIN
similar à norma DIN 6314
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Altura
50
B2=Largura
80
L=Comprimento
315
B1
34
B3
34
E1
62
E2
96
F
kN
135
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M30/M32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.