text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
plana
DIN
similar à norma DIN 6314
Material do corpo básico
alumínio
A=Altura
15
B2=Largura
30
L=Comprimento
80
B1
11
B3
12
E1
20,5
E2
19
F kN
13,9
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M10
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram