Grampo plana alumínio 04080-212
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
33,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
plana
DIN
similar à norma DIN 6314
Material
do corpo
básico
alumínio
A=Altura
20
B2=Largura
40
L=Comprimento
100
B1
14
B3
14
E1
28
E2
26
F
kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M12/M14
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.