Grampo plana alumínio 04080-216
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
50,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
flat
DIN
similar to DIN 6314
Main
material
aluminium
A=Height
25
B2=Width
50
L=Length
125
B1
18
B3
18
E1
35
E2
27
F
kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M16/M18
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.