text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo
Versão 1
plana
DIN
similar à norma DIN 6314
Material do corpo básico
alumínio
A=Altura
30
B2=Largura
60
L=Comprimento
160
B1
22
B3
22
E1
41
E2
38
F kN
58,8
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M20/M22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought