Grampo reguláveis e dobrados aço temperado 04193-1010
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
45,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
reguláveis e dobrados
Versão 2
com parafusos
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
30
D1=Rosca
M10
L=Comprimento
100
A
15
A1
30
B1
15
D
M10x80
E1
32
E2
32
F
22-46
F
kN
13,9
G
para
ranhura em T
10
M
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Grampos pintados,
Parafusos brunidos.
Parafusos brunidos.
Indicação
“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.