Clamp strap adjustable cranked QT steel 04193-1618
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
74,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable cranked
Version 2
with screw
Main
material
QT steel
B=Width
50
D1=Thread
M16
L=Length
160
A
25
A1
50
B1
25
D
M16x125
E1
49
E2
50
F
36-69
F
kN
37,8
G
for
T-slot
18
M
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Grampos pintados,
Parafusos brunidos.
Parafusos brunidos.
Indicação
“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.