text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
reguláveis e dobrados
Versão 2
com parafusos
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
60
D1=Rosca
M20
L=Comprimento
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F kN
58,8
G para ranhura em T
22
M
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Clamp strap painted.
Screws black oxidised.
Note
“F” is dependent on the depth of the DIN 650 slot.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought