text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
16
H=Altura
10
L=Comprimento
50
A
12
D
7
D1
M6
F kN
4,82
L1
22
L2
23
L3
10
L4
1,6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram