Grampo regulável aço temperado 04050-08
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
14,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
20
H=Altura
12
L=Comprimento
63
A
16
D
9
D1
M8
F
kN
8,77
L1
28
L2
29
L3
12
L4
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.