text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
25
H=Altura
16
L=Comprimento
80
A
20
D
11
D1
M10
F kN
13,9
L1
36
L2
36
L3
16
L4
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram