Grampo regulável aço temperado 04205-16
- Ideal para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem
- Requer pouco espaço na mesa de trabalho
Unidade de venda
48,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Furo de fixação
18
B
56
H
0-65
H1
90
L
130
L1
101
L2
29
L3
18
L4
74
L5
38
Para largura
de ranhura
16, 18
Parafuso
de fixação
adequado
M16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
zincado, cor azul.
Sem parafuso de fixação.
Sem parafuso de fixação.
Indicação
O grampo de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ele foi planejado para as mais altas cargas e é adequado principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Parafusos de fixação adequados, veja item 07040.
Parafusos de fixação adequados, veja item 07040.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.