text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
D=Furo de fixação
22
B
66
H
0-70
H1
103
L
144
L1
112
L2
32
L3
20
L4
80
L5
46
Para largura de ranhura
20, 22
Parafuso de fixação adequado
M20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
zincado, cor azul.
Sem parafuso de fixação.
Indicação
O grampo de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ele foi planejado para as mais altas cargas e é adequado principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Parafusos de fixação adequados, veja item 07040.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram