Minigrampo bilateral aço 04185-016
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho através de um ponto de fixação
- Modelo compacto
Unidade de venda
51,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Minigrampo
Versão 1
bilateral
Versão 2
miniatura
Material
do corpo
básico
aço
A=Comprimento
50
B=Largura
29
H=Altura
25
C
5
D
17
Força
de aperto
kN
37,8
L
36
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Minigrampos possibilitam a fixação simultânea de duas peças em um ponto de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.