Angle Open steel galvanised and passivated 04759-0804060
- Deslocamento e posicionamento flexível
- Montagem simplificada através de abertura
- Regulagem contínua
Sales unit
12,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle
Version 1
Open
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
B=Width
40
H=Height
60
L=Length
80
S=Thickness
4
B1
10,4
H1
36
L1
56
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
27112101
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
Aço.
Versão
zincada ou passivada na cor azul.
Indicação
A cantoneira pode ser usada como batente sobre mesas perfuradas e de rasgo T. Em combinação com parafusos recartilhados, é possível efetuar uma regulagem de precisão. As cantoneiras são fixadas nas mesas de perfuração, com a ajuda dos pinos de guia com arruela. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, elas também podem ser fixadas sobre mesas de rasgos T.
Vantagens
Deslocamento e posicionamento flexível.
Montagem simplificada através de abertura.
Regulagem contínua.
Montagem simplificada através de abertura.
Regulagem contínua.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.