Parafuso de fixação aço temperado 04752-36
- Altas forças de tensão com baixos torques de aperto
- Operação manual
- Em todos os pontos de fixação autotravantes
Unidade de venda
552,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Rosca
M36x3
Curso máx.
de aperto
1,5
D1
19
Força nominal
kN
40
H
73
H1
62
S
5
SW1
13
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
carga
estática máx.
kN
80
torque de aperto máx.
em SW1
Nm
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Estes modelos de parafusos são equipados com um sistema de fixação por cunha patenteado, que possibilita as mais altas forças de fixação com baixos torques de aperto, através de um controle manual simples. O sistema de fixação por cunha possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Através da rosca macho do parafuso, é possível atravessar rapidamente um curso mais longo, antes de efetuar o processo de fixação pelo sistema de fixação por cunha (até 2,2 mm de curso). Os parafusos de fixação com autobloqueio possuem diversas possibilidades de aplicação, principalmente em máquinas de prensagem, estampagem e de ferramentas, bem como na área de dispositivos e na construção de meios de produção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.