Clamping screw QT steel 04752-48
- Altas forças de tensão com baixos torques de aperto
- Operação manual
- Em todos os pontos de fixação autotravantes
Sales unit
817,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping screw
Main
material
QT steel
D=Thread
M48X3
D1
28
H
90
H1
75
Max. tightening torque
on SW1
Nm
90
Nominal
clamping force
kN
80
S
7,5
SW1
17
SW2
41
UNSPSC Code
31162800
max.
clamping
travel
2,2
max.
static
load kN
160
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Estes modelos de parafusos são equipados com um sistema de fixação por cunha patenteado, que possibilita as mais altas forças de fixação com baixos torques de aperto, através de um controle manual simples. O sistema de fixação por cunha possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Através da rosca macho do parafuso, é possível atravessar rapidamente um curso mais longo, antes de efetuar o processo de fixação pelo sistema de fixação por cunha (até 2,2 mm de curso). Os parafusos de fixação com autobloqueio possuem diversas possibilidades de aplicação, principalmente em máquinas de prensagem, estampagem e de ferramentas, bem como na área de dispositivos e na construção de meios de produção.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.