Parafuso de fixação aço temperado brunido 04395-6587
- Aumento da área de fixação dos pinos de fixação
Unidade de venda
105,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Cor
do corpo
básico
brunido
Faixa de aperto
65-87
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Com o parafuso de tensão, a área de fixação do parafuso de fixação pode ser estendida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.