Pino de fixação aço peça endurecida e brunida 04395-050
- Fixação paralela à mesa
- Aumento da superfície de apoio da peça de trabalho
- Adequado para usinagem sem cantos de interferência
- Arruela intermediária evita danos à mesa da máquina
- Anel de fixação impede marcas na peça de trabalho
Unidade de venda
141,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de fixação
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
Material
dos componentes
Latão
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
Faixa de aperto
8-40
H
50
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Pinos de fixação em aço.
Anel de aperto em latão.
Anel de aperto em latão.
Versão
Pinos de fixação endurecidos e brunidos.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pinos de fixação podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas coordenadas. A estreita classe de tolerância (js6) na altura garante a fixação paralela à mesa.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.