Pino de guia com cantoneira oscilante de encaixe aço brunido 04755-016
- Operação sem ferramentas
- Proteção de superfícies
Sales unit
43,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping pin
Version 1
with clamping angle
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
32
D=diameter
16
H1
25
H2
36
L1
20
L2
65
UNSPSC Code
27112101
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.
Cantoneira de encaixe em Zamak.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para fixar, por exemplo, perfis de alumínio sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm, servindo como batentes. Ao soltar a alavanca de aperto, os dois grampos são desbloqueados, permitindo a livre rotação e deslocamento. Os pinos posicionadores de aperto com cantoneira de encaixe são utilizados principalmente em pares.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm e madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.