Pino de guia com cantoneira oscilante de encaixe aço brunido 04755-028
- Operação sem ferramentas
- Proteção de superfícies
Unidade de venda
53,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de guia
Versão 1
com cantoneira oscilante de encaixe
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
B=Largura
32
D=Diâmetro
28
H1
36
H2
36
L1
20
L2
65
UNSPSC Code
27112101
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.
Cantoneira de encaixe em Zamak.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para fixar, por exemplo, perfis de alumínio sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm, servindo como batentes. Ao soltar a alavanca de aperto, os dois grampos são desbloqueados, permitindo a livre rotação e deslocamento. Os pinos posicionadores de aperto com cantoneira de encaixe são utilizados principalmente em pares.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm e madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.