text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de guia
Versão 1
com arruela
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
B=Faixa de aperto
0-14
D1=Diâmetro externo
40
D=Diâmetro
16
H=Altura
48
Chave de aço
1.0715
H1
17,5
H2
7
SW
6
UNSPSC Code
27112101
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
Arruela em aço 1.0715.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Arruela zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
Adequados para fixar placas adaptadoras, cantoneiras e placas em estado aberto sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Usados também como batente de fim de curso, para posicionar e fixar placas de fixação alternadas. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica, as cunhas são fixadas no furo.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm ; madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought