Clamping pin with washer stainless steel bright 04754-120
- Proteção de superfícies
Sales unit
25,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping pin
Version 1
with washer
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=clamping range
0-10
D1=Outside diameter
40
D=diameter
20
H=Height
48
H1
21
H2
7
SW
6
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Arruela em aço 1.0715.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Arruela zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
Adequados para fixar placas adaptadoras, cantoneiras e placas em estado aberto sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Usados também como batente de fim de curso, para posicionar e fixar placas de fixação alternadas. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica, as cunhas são fixadas no furo.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm ; madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.