Placa aço peça zincada e passivada 04758-0180X40
- Deslocamento e posicionamento flexível
- Regulagem contínua
Unidade de venda
16,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
B=Largura
40
D=Rosca
M6
L=Comprimento
180
S=Espessura
5
B1
10,4
Chave de aço
1.0037
L1
160
UNSPSC Code
27112101
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
Aço.
Versão
zincada ou passivada na cor azul.
Indicação
As placas podem ser usadas em combinação com rolamentos e grampos excêntricos, para uma fixação indireta. Elas são fixadas nas mesas de perfuração com a ajuda dos pinos posicionadores de aperto com arruela. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, as placas também podem ser fixadas sobre mesas de rasgo T.
Vantagens
Deslocamento e posicionamento flexíveis.
Regulagem contínua.
Regulagem contínua.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.