text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento
Versão 1
com pino roscado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Diâmetro externo
30
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Comprimento da rosca
4
Chave de aço
1.0718
UNSPSC Code
27112101
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Rolamentos em aço 1.0715.
Pinos roscados de aço.
Versão
Rolamentos com acabamento oxidado.
Pinos roscados zincados.
Indicação
Rolamentos são utilizados em combinação com placas e grampos excêntricos para uma fixação indireta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought