Mordente soft aço 41194-15-3804
- Individualmente usinável
Unidade de venda
221,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mordente
Versão 1
soft
Versão 2
Conjunto
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura
42
D=Diâmetro
M12
H=Altura
54
L=Comprimento
125
B1
12,7
D1
19
D2
13
H1
4,2
H2
3
H3
38
L1
63,5
L2
30,75
L3
19,03
UNSPSC Code
27112100
VPE
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Conjuntos compostos por 3 ou 4 castanhas.
Castanhas macias podem ser usinadas de forma flexível, para gerar contornos de fixação e diâmetros próprios.
Castanhas macias podem ser usinadas de forma flexível, para gerar contornos de fixação e diâmetros próprios.
Material
Aço.
Versão
macia.
Indicação
Conjunto de castanhas composto por 3 mordentes são exclusivamente adequados
para placas 41194. Conjunto de castanhas composto por 4 mordentes são
exclusivamente adequados para placas 41194-10.
para placas 41194. Conjunto de castanhas composto por 4 mordentes são
exclusivamente adequados para placas 41194-10.
Vantagens
Castanhas macias podem ser usinadas em ambos os lados de fixação, bem como montadas reversivelmente.
Acessórios
Placa com 3 castanhas fixas 41194.
Placa com 4 castanhas fixas 41194-10.
Placa com 4 castanhas fixas 41194-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.