Placa com 3 castanhas fixas com mordentes aço 41194-370
- Formato plano
- Para perfuradoras e fresadoras
- Alta precisão
- Aplicação flexível
Unidade de venda
2 354,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa com 3 castanhas fixas
Versão 1
com mordentes
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
peça endurecida
B=Largura
40
D=Diâmetro
370
H=Altura
80
SW=Aberturas de chaves
14
B1
18
B2
118
B3
31,3
B4
40,6
D1
305
D2
250
D3
105
D4
285
D5
M12
Força de
aperto
F (kN)
44
H1
22
H2
59
H3
5
H4
15
H5
15
Torque
de aperto
máx. Nm
186
UNSPSC Code
27112100
Área de fixação
Exterior
15-300
Área de fixação
Interior
86-290
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
Descrição do produto
Placas de 3 castanhas fixas são especialmente apropriadas para a fixação central
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
Material
Aço.
Versão
Superfície de apoio do corpo básico retificada.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Indicação
Observe a numeração durante a colocação dos mordentes.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
Vantagens
A repetibilidade na fixação central corresponde a 0,02 mm.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Fornecimento
Chave de aperto.
Indicação de desenho
1) Castanhas reversíveis
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
Acessórios
41194-15 Castanhas de aço, macias
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.