text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa com 4 castanhas fixas
Versão 1
com mordentes
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
peça endurecida
B=Largura
380
D=Diâmetro
260
H=Altura
85
L=Comprimento
310
SW=Aberturas de chaves
23
B1
310
B2
40
B3
274
B4
117
B5
31,2
B6
40,6
D1
100
Força de aperto F (kN)
25
G para parafuso de cabeça cilíndrica
M16
H1
25
H2
56
H3
7
H4
15
H5
15
L1
22
L2
274
R
135
Torque de aperto máx. Nm
156
UNSPSC Code
27112100
Área de fixação Exterior
10-265
Área de fixação Interior
90-265
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Placas de 4 castanhas fixas são especialmente apropriadas para a fixação central
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
Material
Aço.
Versão
Superfície de apoio do corpo básico retificada.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Indicação
Observe a numeração durante a colocação dos mordentes.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
Vantagens
A repetibilidade na fixação central corresponde a 0,02 mm.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Fornecimento
Chave de aperto.
Indicação de desenho
1) Castanhas reversíveis
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
Acessórios
41194-15 Castanhas de aço, macias
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought