text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Os elementos de encaixe do mordente escalonado são adequados para o aumento da abertura de largura na morsa NC. As barras Gripp podem ser trocadas por barras com superfícies de fixação lisas (veja 41125-125117).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram