text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Seating ledges
Version 1
screw on
Version 2
pair
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Jaw width
90
S=thickness
5
H
15
H1
30
Suitable for
K0973
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço cementado.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As barras de apoio aparafusáveis servem para ajustar a altura de apoio da peça de trabalho.
Elas podem ser fresadas facilmente para obter qualquer profundidade desejada de fixação da peça de trabalho. Assim, é possível alcançar um ajuste de alta precisão em relação à mesa de trabalho.
 
O fornecimento é efeuado em pares.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought