Barra de apoio aparafusável aço superfície sem tratamento 41345-1250515
Unidade de venda
292,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barra de apoio
Versão 1
aparafusável
Versão 2
pair
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura do mordente
125
S=Espessura
5
Adequado para
K0973
H
15
H1
30
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As barras de apoio aparafusáveis servem para ajustar a altura de apoio da peça de trabalho.
Elas podem ser fresadas facilmente para obter qualquer profundidade desejada de fixação da peça de trabalho. Assim, é possível alcançar um ajuste de alta precisão em relação à mesa de trabalho.
O fornecimento é efeuado em pares.
Elas podem ser fresadas facilmente para obter qualquer profundidade desejada de fixação da peça de trabalho. Assim, é possível alcançar um ajuste de alta precisão em relação à mesa de trabalho.
O fornecimento é efeuado em pares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.