Seating ledges steel bright 41345-1250312
- Para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho
- Adequado para morsa de 5 eixos versão compacta 41300
- Montagem rápida e simples
- endurecido
Sales unit
128,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 2
pair
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=Jaw width
125
S=thickness
3
H
12
Suitable for
K0973
UNSPSC Code
31162900
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
Superfície sem tratamento.
Indicação
As barras de apoio servem para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho na morsa compacta de 5 eixos.
Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho.
Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.
O fornecimento é efetuado em pares.
Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho.
Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.
O fornecimento é efetuado em pares.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.