Eixo de adaptação aço temperado 41360-180
- Ampliação da área de fixação
- Para o ajuste da largura de fixação
- Podem ser combinados com eixos de extensão da maneira desejada
Unidade de venda
224,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo de adaptação
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento
176
D=Diâmetro
38
L1 = comprimento
194
Faixa de aperto
140-200
UNSPSC Code
27112100
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.