text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bloco de teste
Versão 1
SOLIDStamp
Versão 2
para mandíbulas de gravação
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
UNSPSC Code
23161514
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
Descrição do produto
O desgaste das mandíbulas de gravação pode ser verificado com os blocos de teste.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Passo 1: posicione o carro de posicionamento e o carro de gravação a uma distância de aproximadamente 15 mm
Passo 2: coloque os blocos de teste (1) com a indicação ”l/r” (com as ranhuras adicionais) nos lados esquerdo e direito das mandíbulas de gravação, de modo que fiquem alinhados com o quadrado macho.
Passo 3: ajuste o mordente de gravação utilizando o parafuso recartilhado (ajuste fino) até que os blocos de teste possam ser fixados manualmente.
Passo 4: coloque o bloco de teste (2) com a indicação ”m” entre os dentes.
- Se o bloco de teste não encaixar entre os dentes das mandíbulas de gravação, está tudo em ordem.
- Se o bloco de teste encaixar entre os dentes das mandíbulas de gravação, as mandíbulas devem ser retrabalhadas ou substituídas.

As mandíbulas de gravação podem ser retrabalhadas até uma espessura de 11,5 mm (medida no dente mais alto). Isso corresponde a 6 retrabalhos.
Se algum dente estiver quebrado, o número de retrabalhos possíveis será reduzido.
Acessórios
41219 Estação de gravação SOLIDStamp.
41220 Mandíbulas de gravação SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought