text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
5-Axis centric vice
Version 1
SOLIDGrip 125
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
77
B1
125
B2
96
Clamping force F (kN)
20
D
20
H
89
H1
57
H2
75
H3
86
H4
22
L
160
L1 max.
70
L2 max.
155
SW
15
Size
96
Tightening torque Nm
100
Travel S
125
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip para fixação positiva de peças de trabalho. O grampo fixador com travamento positivo oferece muitas vantagens em relação às situações de grampo com travamento por força ou fricção. Devido à pré-fixação externa das peças brutas, fora do elemento de fixação e centragem em furos, não é necessário gerar grandes forças no próprio dispositivo de fixação. Assim, todos os processos que exigem muita força são transferidos do dispositivo de fixação para a estação de gravação, tornando supérfluos os intensificadores de força ou dispositivos semelhantes no elemento de fixação e centragem em furos. Isso significa que as placas de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip podem ser projetadas para serem compactas e praticamente livres de interferência. O atuador puramente mecânico é tão simples quanto suficiente, pois o travamento por fechamento de forma significa que são necessárias apenas forças mínimas de aperto, com forças máximas de fixação ao mesmo tempo.

O design foi determinado pela função, a fim de gerar o máximo benefício na prática. O foco está na acessibilidade, no manuseio e na flexibilidade.

Os elementos de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip podem ser usados para uma ampla gama de tarefas de fixação com várias opções de acessórios, além da fixação de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Observe que as garras de fixação de reposição sempre devem ser substituídas em pares.
Sempre use uma chave dinamométrica para apertar os tensionadores.
O torque máximo de aperto do respectivo tensionador deve ser observado.
Aplicação
- Adequado para SOLIDPoint 96.
- Tensão com tecnologia de fixação em relevo ou superfícies lisas.
- Os mordentes podem ser usados em ambos os lados.
Vantagens
- Mordentes de fixação SOLIDGrip com furos roscados.
- Proteção contra corrosão por meio de superfícies pós-oxidadas.
- Ranhura da garra para melhor manuseio e coleta de automação.
- Melhoria na drenagem de cavacos e água.
- Borda de encaixe para fixação direta.
- Escala clara e de fácil leitura.
- Revestimento do fuso resistente ao desgaste.
Fornecimento
- 1 elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip com pino de ponto zero.
Sob consulta
- Mediante solicitação, as superfícies lisas dos mordentes podem ter acabamento com revestimento de carboneto de tungstênio. Isso aumenta a força de retenção.
- Fusos de reposição SOLIDGrip.
Acessórios
- SOLIDGrip 125 - Largura da mandíbula 77 mm, mordentes de fixação com dentes de retenção 41206.
- SOLIDGrip 125 - Largura da mandíbula 125 mm, mordentes de fixação com dentes de retenção / degrau de fixação suave 41207.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought