Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip 46 aço peça endurecida 41200-5246145
Unidade de venda
805,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos
Versão 1
SOLIDGrip 46
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
B
46
B1
77
B2
52
Curso
S
77
D
16
Força de
aperto
F (kN)
6
H
65
H1
45
H2
53
H3
62
H4
22
L
157
L1
máx.
120
L2
max.
145
SW
8
Tamanho
52
Torque de aperto Nm
30
UNSPSC Code
31162800
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
Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip para fixação positiva de peças de trabalho. O grampo fixador com travamento positivo oferece muitas vantagens em relação às situações de grampo com travamento por força ou fricção. Devido à pré-fixação externa das peças brutas, fora do elemento de fixação e centragem em furos, não é necessário gerar grandes forças no próprio dispositivo de fixação. Assim, todos os processos que exigem muita força são transferidos do dispositivo de fixação para a estação de gravação, tornando supérfluos os intensificadores de força ou dispositivos semelhantes no elemento de fixação e centragem em furos. Isso significa que as placas de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip podem ser projetadas para serem compactas e praticamente livres de interferência. O atuador puramente mecânico é tão simples quanto suficiente, pois o travamento por fechamento de forma significa que são necessárias apenas forças mínimas de aperto, com forças máximas de fixação ao mesmo tempo.
O design foi determinado pela função, a fim de gerar o máximo benefício na prática. O foco está na acessibilidade, no manuseio e na flexibilidade.
Os elementos de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip podem ser usados para uma ampla gama de tarefas de fixação com várias opções de acessórios, além da fixação de peças em bruto.
O design foi determinado pela função, a fim de gerar o máximo benefício na prática. O foco está na acessibilidade, no manuseio e na flexibilidade.
Os elementos de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip podem ser usados para uma ampla gama de tarefas de fixação com várias opções de acessórios, além da fixação de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Observe que as garras de fixação de reposição sempre devem ser substituídas em pares.
Sempre use uma chave dinamométrica para apertar os tensionadores.
O torque máximo de aperto do respectivo tensionador deve ser observado.
Sempre use uma chave dinamométrica para apertar os tensionadores.
O torque máximo de aperto do respectivo tensionador deve ser observado.
Aplicação
- Adequado para SOLIDPoint 52.
- Tensão com tecnologia de fixação em relevo ou superfícies lisas.
- Os mordentes podem ser usados em ambos os lados.
- Tensão com tecnologia de fixação em relevo ou superfícies lisas.
- Os mordentes podem ser usados em ambos os lados.
Vantagens
- Mordentes de fixação SOLIDGrip com furos roscados.
- Proteção contra corrosão por meio de superfícies pós-oxidadas.
- Ranhura da garra para melhor manuseio e coleta de automação.
- Melhoria na drenagem de cavacos e água.
- Borda de encaixe para fixação direta.
- Escala clara e de fácil leitura.
- Revestimento do fuso resistente ao desgaste.
- Proteção contra corrosão por meio de superfícies pós-oxidadas.
- Ranhura da garra para melhor manuseio e coleta de automação.
- Melhoria na drenagem de cavacos e água.
- Borda de encaixe para fixação direta.
- Escala clara e de fácil leitura.
- Revestimento do fuso resistente ao desgaste.
Fornecimento
- 1 elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip com pino de ponto zero.
Sob consulta
- Mediante solicitação, as superfícies lisas dos mordentes podem ter acabamento com revestimento de carboneto de tungstênio. Isso aumenta a força de retenção.
- Fusos de reposição SOLIDGrip.
- Fusos de reposição SOLIDGrip.
Acessórios
- SOLIDGrip 46 - Largura do mordente 46 mm, mordentes de fixação com serrilha de retenção 41203.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.