Fuso SOLIDGrip MAXX aço peça endurecida 41207-20-125800
Unidade de venda
782,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso
Versão 1
SOLIDGrip MAXX
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
L
840
L1
máx.
702
L2
max.
800
L3
836
SW
15
UNSPSC Code
31161508
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
Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX para fixação positiva de peças de trabalho. O grampo fixador com travamento positivo oferece muitas vantagens em relação às situações de grampo com travamento por força ou fricção.
O elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX é composto por dois corpos básicos, um rolamento do fuso, um fuso e dois mordentes de fixação, dependendo da faixa de fixação necessária.
Não é necessária nenhuma pré-moldagem ao usar o elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX.
O elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX é composto por dois corpos básicos, um rolamento do fuso, um fuso e dois mordentes de fixação, dependendo da faixa de fixação necessária.
Não é necessária nenhuma pré-moldagem ao usar o elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Os fusos SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 e 41207-20-125700 são compatíveis com o corpo básico do SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.
Os fusos SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 e 41207-20-125800 são compatíveis com o corpo básico do SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Os fusos SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 e 41207-20-125800 são compatíveis com o corpo básico do SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Fornecimento
- 1 SOLIDGrip MAXX fuso
Acessórios
- SOLIDGrip MAXX corpo básico 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX rolamento do fuso 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX mordentes 41207-25.
- SOLIDGrip MAXX rolamento do fuso 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX mordentes 41207-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.