text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mandíbula de gravação
Versão 1
SOLIDStamp
Forma
A
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
125
L=Comprimento
35
UNSPSC Code
23161514
para material até (HRC)
35
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
Descrição do produto
Dependendo do material a ser gravado, podem ser utilizadas as mandíbulas de gravação padrão (até 35 HRC) ou as mandíbulas de gravação de alta performance (até 45 HRC)
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
O desgaste das mandíbulas de gravação pode ser verificado com os blocos de teste. Se estiverem muito desgastados, a tensão segura não poderá mais ser garantida.
Montagem
Passo 1: solte os parafusos (3) e coloque a mandíbula de gravação (1) no corpo básico (6).
Passo 2: corrija a mandíbula de gravação (1) para os carros de guiamento linear (2) ou para os carros de gravação. Verifique se a mandíbula de gravação (1) está sendo guiada com segurança sobre o centro.
Passo 3: pressione a mandíbula de gravação (1) no corpo básico (6) e prenda a mandíbula de gravação (1) firmemente ao carro de guiamento linear (2) ou ao carro de gravação usando os parafusos (5).
Passo 4: pressione a chapa (4) no corpo básico (6) e fixe-a firmemente na mandíbula de gravação (1) usando os parafusos (3)
Acessórios
41219 Estação de gravação SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
41222 Blocos de teste para desgaste de mandíbulas SOLIDStamp.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought