Mandíbula de gravação SOLIDStamp aço peça endurecida 41220-125450
Sales unit
1 029,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Embossing jaw
Version 1
SOLIDStamp
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
125
L=Length
45
UNSPSC Code
23161514
für Material bis (HRC)
45
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
Description
Descrição do produto
Dependendo do material a ser gravado, podem ser utilizadas as mandíbulas de gravação padrão (até 35 HRC) ou as mandíbulas de gravação de alta performance (até 45 HRC)
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
O desgaste das mandíbulas de gravação pode ser verificado com os blocos de teste. Se estiverem muito desgastados, a tensão segura não poderá mais ser garantida.
Montagem
Passo 1: solte os parafusos (3) e coloque a mandíbula de gravação (1) no corpo básico (6).
Passo 2: corrija a mandíbula de gravação (1) para os carros de guiamento linear (2) ou para os carros de gravação. Verifique se a mandíbula de gravação (1) está sendo guiada com segurança sobre o centro.
Passo 3: pressione a mandíbula de gravação (1) no corpo básico (6) e prenda a mandíbula de gravação (1) firmemente ao carro de guiamento linear (2) ou ao carro de gravação usando os parafusos (5).
Passo 4: pressione a chapa (4) no corpo básico (6) e fixe-a firmemente na mandíbula de gravação (1) usando os parafusos (3)
Passo 2: corrija a mandíbula de gravação (1) para os carros de guiamento linear (2) ou para os carros de gravação. Verifique se a mandíbula de gravação (1) está sendo guiada com segurança sobre o centro.
Passo 3: pressione a mandíbula de gravação (1) no corpo básico (6) e prenda a mandíbula de gravação (1) firmemente ao carro de guiamento linear (2) ou ao carro de gravação usando os parafusos (5).
Passo 4: pressione a chapa (4) no corpo básico (6) e fixe-a firmemente na mandíbula de gravação (1) usando os parafusos (3)
Acessórios
41219 Estação de gravação SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
41222 Blocos de teste para desgaste de mandíbulas SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
41222 Blocos de teste para desgaste de mandíbulas SOLIDStamp.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.