text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX para fixação positiva de peças de trabalho. O grampo fixador com travamento positivo oferece muitas vantagens em relação às situações de grampo com travamento por força ou fricção.

O elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX é composto por dois corpos básicos, um rolamento do fuso, um fuso e dois mordentes de fixação, dependendo da faixa de fixação necessária.

Não é necessária nenhuma pré-moldagem ao usar o elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX.

O fornecimento é efetuado em pares.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Observe que as garras de fixação de reposição sempre devem ser substituídas em pares.
Fornecimento
- 2 mordentes de fixação com dentes de retenção SOLIDGrip MAXX.
Acessórios
- SOLIDGrip MAXX corpo básico 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX rolamento do fuso 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX fusos 41207-20.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought