Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Show more
Show less
Description
Descrição do produto
Montagem no SOLIDGrip (fecho de engate de 96 mm)
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Adaptação simples a paletes de automação: O adaptador de palete SOLIDBolt facilita a adaptação da abraçadeira SOLIDGrip a paletes de automação.
Não são necessários furos de fixação: não são necessários furos de montagem adicionais no palete de automação para a instalação, o que aumenta significativamente a flexibilidade e as opções de aplicação.
Sistema de ponto zero: Ø 80 e Ø 95.
Não são necessários furos de fixação: não são necessários furos de montagem adicionais no palete de automação para a instalação, o que aumenta significativamente a flexibilidade e as opções de aplicação.
Sistema de ponto zero: Ø 80 e Ø 95.
Dados técnicos
Positioning accuracy: 0.005 mm.
Accessory
42826 Aligning gauges.
42827 Zero point bolt without centring collar.
42829 Zero point bolt with centring collar.
42827 Zero point bolt without centring collar.
42829 Zero point bolt with centring collar.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.