text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha de ajuste
Versão 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
H=Altura
12
D para parafuso
M8
D1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram