Bucha de ajuste SOLIDBolt/SOLIDPoint aço endurecida e polida 42819-121210
Unidade de venda
3,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha de ajuste
Versão 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecida e polida
H=Altura
12
D
para parafuso
M10
D1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça endurecida e retificada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.