Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos com tecnologia de ponto zero integrada.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Dados técnicos
Precisão de centragem: ± 0,02 mm.
Precisão de posicionamento do sistema de ponto zero: 0,005 mm.
A força de aperto especificada refere-se à fixação da peça de trabalho.
A força de fixação especificada refere-se ao sistema de ponto zero.
Precisão de posicionamento do sistema de ponto zero: 0,005 mm.
A força de aperto especificada refere-se à fixação da peça de trabalho.
A força de fixação especificada refere-se ao sistema de ponto zero.
Indicação de desenho
1) SOLIDBolt
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.