text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Preparado para círculo de parafusos de 80 e 95 mm.

Sistema de ponto zero Ø 80: 42826-080.
Sistema de ponto zero Ø 95: 42826-095.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought