Pino de ponto zero SOLIDBolt MAXX aço peça endurecida 42837-12539
Unidade de venda
63,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt MAXX
Versão 2
com elemento de centralização
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
D=Diâmetro
39
D1
35
D2
M16
Tamanho
125
UNSPSC Code
27112101
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
Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação de desenho
1) Indicação para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.