Pino de ponto zero SOLIDBolt/SOLIDPoint aço peça endurecida 42830-9620
Unidade de venda
38,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Versão 2
combinado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
D=Diâmetro
20
H=Altura
10
Tamanho
96
UNSPSC Code
27112101
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
Descrição do produto
Conversão de SOLIDBolt para SOLIDPoint.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.