text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Form
A
Form definition
fourfold
Main material
steel
Surface finish body
ground
B=Width
500
D=diameter
50
L=Length
500
B1
20
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
40
UNSPSC Code
31161515
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
Description

Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça retificada.
Indicação
INSTRUÇÕES DO PRODUTO PARA TORNEAMENTO: máx. 800 rpm, sob as seguintes condições:
- Todos os pinos em cada extensão devem estar sempre em uso.
- Raio de usinagem/raio do dispositivo de fixação no máximo 120% do raio externo do parafuso do ponto zero.
- 1 ou pelo menos 3 extensões devem estar em uso.
- O padrão circular simétrico na disposição das extensões é obrigatório.
- Se o dispositivo de fixação usado no SOLIDBolt MAXX permitir uma rotação inferior a 800 rpm, a velocidade especificada pelo dispositivo de fixação será usada como a velocidade máxima.

Os seguintes itens estão excluídos da velocidade de 800 rpm:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Essas duas placas de ponto zero têm uma rotação máxima de apenas 400 1/min.
Fornecimento
Forma A: incluído no fornecimento de 8 pinos de posicionamento.
Forma B: incluído no fornecimento de 8 pinos de posicionamento.
Forma C: incluído no fornecimento de 4 pinos de posicionamento.
Indicação de desenho
Padrão de furação da forma A: personalizado
Padrão de furação da forma B: personalizado
Padrão de furação da forma C: personalizado
Acessórios
42837 Pino de ponto zero.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought