text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
SOLIDBolt
Forma
C
Tipo da forma
dupla
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
retificado
B=Largura
192
D=Diâmetro
50
L=Comprimento
384
B1
20
B2
96
D4
20
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
Tamanho
96
UNSPSC Code
31161515
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
Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça retificada.
Fornecimento
Forma A: incluído no fornecimento de 8 pinos de posicionamento.
Forma B: incluído no fornecimento de 8 pinos de posicionamento.
Forma C: incluído no fornecimento de 8 pinos de posicionamento.
Forma D: incluído no fornecimento de 4 pinos de posicionamento.
Sob consulta
Formas de painel personalizadas.
Indicação de desenho
Padrão de furação da forma A: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Padrão de furação da forma B: personalizado
Padrão de furação da forma C: personalizado
Padrão de furação da forma D: personalizado
Acessórios
42816 Tampas de cobertura.
42827 Pino de ponto zero sem elemento de centragem.
42829 Pino de ponto zero com elemento de centragem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought